Danfoss logo
Mounting set for PCV

Kompresijas nipelis fi6 iekšējai vītnei ar bloķējošo skrūvi

003G1599

Kompresijas nipelis fi6 iekšējai vītnei ar bloķējošo skrūvi

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsKompresijas nipelis fi6 iekšējai vītnei ar bloķējošo skrūvi
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionMounting set for PCV
MateriālsMisiņš CW602
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]50 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]15 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsKompresijas piederumi impulsa caurulēm
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.114 Kilogram
Neto svars0.114 Kilogram
Volume1.379 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm