Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AFPQ, DN 250

003G1417

Impulsa caurules AFPQ PN16 DN 250

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulsa caurules AFPQ PN16 DN 250
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Izstrādājuma tipamAFPQ
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 DN 250
MateriālsNerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]16 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]250 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]250 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Vārsta izmēramDN 250

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.394 Kilogram
Neto svars1.394 Kilogram
Volume36.223 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104043180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm