Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AFPQ, DN 200

003G1416

Impulsa caurules AFPQ PN16 200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulsa caurules AFPQ PN16 200
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Izstrādājuma tipamAFPQ
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN16 200
MateriālsNerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]200 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]200 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAF IMPULSE TUBES (2)
Vārsta izmēramDN 200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.542 Kilogram
Neto svars0.542 Kilogram
Volume2.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104043166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm