Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AFPQ

003G1405

Impulsa caurules AFPQ PN40 250

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulsa caurules AFPQ PN40 250
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAFPQ
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 250
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]40 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]250 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]250 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
Satur akumulatoriNo
Vārsta izmēramDN 250

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.7 Kilogram
Neto svars0.527 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.36 Liter
EAN/UPC5702421813621