Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AFQ
003G1404
Impulsa caurules AFQ PN40 250
003G1404
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Impulsa caurules AFQ PN40 250 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 10 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AFQ |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 250 |
| Materiāls | Nerūsējošs tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max] | 40 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min] | 40 bar |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 250 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 250 mm |
| Pievienošanas izmērs | G 1/4 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| Satur akumulatori | No |
| Vārsta izmēram | DN 250 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.375 Kilogram |
| Neto svars | 0.375 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 3.575 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813539 |