Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, 1500 mm, Varš CW 024A, Izstrādājuma tipam: AFP(Q)/B
003G1391
Impulsa cauruļu komplekts AF G1/4, pi. 10x1,5m
003G1391
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Impulsa cauruļu komplekts AF G1/4, pi. 10x1,5m |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 10 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Izstrādājuma tipam | AFP(Q)/B |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | IMPULSA CAURULE |
| Materiāls | Varš CW 024A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 250 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 15 mm |
| Pievienošanas izmērs | G 1/4 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 7c43cb77-911c-4b9f-aed9-1ac41d81c831 |
| Vārsta izmēram | Universal |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.574 Kilogram |
| Neto svars | 0.433 Kilogram |
| Volume | 3.538 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |