Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AFPQ4

003G1389

Impulsa caurules AFPQ4 PN40 200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulsa caurules AFPQ4 PN40 200
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAFPQ4
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
MateriālsNerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]200 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]200 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
Satur akumulatoriNo
Vārsta izmēramDN 200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.708 Kilogram
Neto svars0.708 Kilogram
Volume3.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm