Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AVPQ

003G1369

Impulsa caurules AFPQ PN40 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsImpulsa caurules AFPQ PN40 40
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]10 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAVPQ
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 40
MateriālsNerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar]40 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max]40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min]16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]40 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]40 mm
Pievienošanas izmērsG 1/4
Product line08
Produkta veidsImpulsa caurules
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAF IMPULSE TUBES (2)
Vārsta izmēramDN 40

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.389 Kilogram
Neto svars0.389 Kilogram
Volume0.036 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421812198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm