Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AFQ, DN 65; DN 80
003G1344
Impulsa caurules AFQ PN40 65/80
003G1344
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Impulsa caurules AFQ PN40 65/80 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 10 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Izstrādājuma tipam | AFQ |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ PN40 65/80 |
| Materiāls | Nerūsējošs tērauds |
| Nominālais spiediens [bar] | 40 bar |
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max] | 40 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min] | 16 bar |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 80 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 65 mm |
| Pievienošanas izmērs | G 1/4 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Impulsa caurules |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Vārsta izmēram | DN 65DN 80 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.333 Kilogram |
| Neto svars | 0.333 Kilogram |
| Volume | 1.957 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421811948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |