Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 25, 10 m³/h, Rp 1

065Z0414

HRB 4 PN10 25/10 rotējošs četrvirzienu Rp1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max]1.0 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max]2.0 bar
AprakstsHRB 4 PN10 25/10 rotējošs četrvirzienu Rp1
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Bīdīšanas pakava materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
Darbības spēks [Nm]5 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaMotorizēti regulētājvārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]10.00 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionHRB 4 PN10 25/10 4-Wege Mischer Rp1
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]10 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]1.0
Pieslēgvietu skaits4
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsRp 1
Plūsmas raksturlīkneSraksturlīkne
PN alternatīva VSP6
Product line08
Produkta veidsHRB 4
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
SCIP dokumentācija nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHRB HRE HFE
Spiediena klasePN 10
Vārsta izmērsDN 25
Vārsta konusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.102 Kilogram
Neto svars1.101 Kilogram
Volume1.24 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104033723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm