Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 3 PN10 25/10 rotējošs trīsvirzienu Rp1

065Z0407

HRB 3 PN10 25/10 rotējošs trīsvirzienu Rp1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max]1.0 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max]2.0 bar
AprakstsHRB 3 PN10 25/10 rotējošs trīsvirzienu Rp1
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Bīdīšanas pakava materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
Darbības spēks [Nm]5 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]25 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]10.00 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionHRB 3 PN10 25/10 rotary 3-way Rp1
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]10 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]Dalīšanā: 0.02Sajaukšana: 0.05
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits3
Pievienošanas izmērsRp 1
Plūsmas raksturlīkneSraksturlīkne
PN alternatīva VSP6
Product line28
Produkta veidsHRB 3
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
SCIP dokumentācija nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHRB HRE HFE
Vārsta konusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.964 Kilogram
Neto svars0.87 Kilogram
Volume1.238 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104033655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm