Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 125/280 rotējošs trīsvirzienu atloks

065Z0436

HFE 3 PN6 125/280 rotējošs trīsvirzienu atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max]0.5 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max]0.5 bar
AprakstsHFE 3 PN6 125/280 rotējošs trīsvirzienu atloks
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Bīdīšanas pakava materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
Darbības spēks [Nm]15 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]125 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]280.00 m³/h
LietošanaApkure
Material DescriptionHFE 3 PN6 125/280 rotary 3-way Flange
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]6 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]Dalīšanā: 0.5Sajaukšana: 1.0
Specifikācija
Vērtība
Pielietojuma alternatīva VSPCentralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits3
Pievienošanas izmērsPN 6
Plūsmas raksturlīkneSraksturlīkne
Product line28
Produkta veidsHFE 3
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsHRB HRE HFE
Vārpstas materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]110 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38.4 Kilogram
Neto svars35.4 Kilogram
Volume98.872 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104033532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm