Centrālās apkures vārsti
Rotary valves are designed for regulation of flow and temperature in heating system that can accept a certain leakage and where a defined control characteristic is not required.
Product types shown: 3

HRE 3, HRE 4
Danfoss HFE rotary valves are primarily designed for regulation of flow temperature in heating systems where a certain leakage can be accepted and where a defined control characteristic is not required.
HFE rotary valves can be used in combination with electric actuators AMB 162 and AMB 182.
Pagriežamie vārsti HRB 3, HRB 4
Danfoss HRB pagriežamie vārsti galvenokārt ir paredzēti plūsmas temperatūras regulēšanai apkures sistēmās, kur ir pieļaujama neliela caurplūde un nav nepieciešama noteikta vadības raksturlīkne. HRB pagriežamos vārstus var izmantot kopā ar elektriskajiem izpildmehānismiem AMB 162 un AMB 182.
Galvenie dati:- DN 15–50
- kVS 0.4-40 m3/h
- PN 10
- tmaks. = 110 °C
- 3 vai 4 virzieni
- S raksturlīkne
- DN 15–50