VZL 2 PN16 15/1 Divvirzienu sēžas savien.
065Z2043
VZL 2 PN16 15/1 Divvirzienu sēžas savien.
065Z2043
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VZL 2 PN16 15/1 Divvirzienu sēžas savien. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvslēga plombējuma materiāls | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 2.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | VZL 2 PN16 15/1 2-way seated conex |
| Montāžas versija | brīvi |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Pielietojuma alternatīva VSP | Karstais ūdens |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VZL 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Vadības attiecība | 30:1 |
| Vārpstas pozīcija | Parasti atvērts |
| Vārsta kāta materiāls | Misiņš |
| Vārsta konusa materiāls | Misiņš |
| Vārsta korpusa materiāls | Misiņš |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 2.80 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.3 Kilogram |
| Neto svars | 0.297 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |