Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 15/0,63 Divvirzienu sēžas savien.

065Z2042

VZL 2 PN16 15/0,63 Divvirzienu sēžas savien.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVZL 2 PN16 15/0,63 Divvirzienu sēžas savien.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]25.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]0.63 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVZL 2 PN16 15/0,63 2-way seated conex
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.05
Pielietojuma alternatīva VSPKarstais ūdens
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsconex G 1¹/₈ 14 TPI
Plūsmas raksturlīkneLineāri
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVZL 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Vadības attiecība30:1
Vārpstas pozīcijaParasti atvērts
Vārsta kāta materiālsMisiņš
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsMisiņš
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]2.80 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.292 Kilogram
Neto svars0.292 Kilogram
Volume0.322 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421548233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm