Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

VZ 4 PN16 15/0,63 Četrvirzienu sēžas plakangala

065Z5512

VZ 4 PN16 15/0,63 Četrvirzienu sēžas plakangala

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max]3.5 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max]1.0 bar
AprakstsVZ 4 PN16 15/0,63 Četrvirzienu sēžas plakangala
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaJaukšanas vārsts
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtība (B-AB) [m³/h]0.40 m³/h
Kvs vērtības [m³/h]0.63 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVZ 4 PN16 15/0,63 4-way seated flat end
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.05
Pielietojuma alternatīva VSPKarstais ūdens
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits4
Pievienošanas izmērsG 1/2
Plūsmas raksturlīkneLogaritmiska
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVZ 4
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne ISO 228/1
Vadības attiecība50:1
Vārpstas pozīcijaA-AB: Parasti aizvērts
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta sēžas materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]5.50 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.53 Kilogram
Neto svars0.53 Kilogram
Volume0.32 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421526668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm