Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

VZ 2 PN16 15/0,63 Divvirzienu sēžas plakangala

065Z5312

VZ 2 PN16 15/0,63 Divvirzienu sēžas plakangala

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVZ 2 PN16 15/0,63 Divvirzienu sēžas plakangala
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]3.50 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]0.63 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVZ2/15 KV-0.63 VARSTS
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]0.05
Pielietojuma alternatīva VSPKarstais ūdens
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1/2
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas raksturlīkneLogaritmiska
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVZ 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne ISO 228/1
Vadības attiecība50:1
Vārpstas pozīcijaA-AB: Parasti aizvērts
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta sēžas materiālsDZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Virzuļa gājiens [mm]5.50 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.385 Kilogram
Neto svars0.38 Kilogram
Volume0.338 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421526507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm