Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN32/16 ār. vītne

065Z0138

VRG2 PN16 DN32/16 ār. vītne

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRG2 PN16 DN32/16 ār. vītne
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVRG2 DN32 2-ceļu vārsts kvs 16 PN16
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPCentralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsG 2
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVRG 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVRG 2 PN16 DN25-32
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.624 Kilogram
Neto svars1.592 Kilogram
Volume3.352 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421559741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm