VRG2 PN16 DN25/10 ār. vītne
065Z0137
VRG2 PN16 DN25/10 ār. vītne
065Z0137
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VRG2 PN16 DN25/10 ār. vītne |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvslēga plombējuma materiāls | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 25 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 4.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | VRG2 DN25 2-ceļu vārsts kvs 10 PN16 |
| Montāžas versija | Plūsma |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | hermētisks dizains |
| Pielietojuma alternatīva VSP | Centralizētā apkure |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pievienošanas izmērs | G 1 1/2 |
| Plūsmas raksturlīkne | Vienāda attiecība |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VRG 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VRG 2 PN16 DN25-32 |
| Vadības attiecība | 100:1 |
| Vārsta kāta materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Vārsta konusa materiāls | Misiņš |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 10.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.144 Kilogram |
| Neto svars | 1.104 Kilogram |
| Volume | 1.572 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |