Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN20/6,3 ār. vītne

065Z0136

VRG2 PN16 DN20/6,3 ār. vītne

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRG2 PN16 DN20/6,3 ār. vītne
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]6.30 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVRG2 DN20 2-ceļu vārsts kvs 6.3 PN16
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPCentralizētā apkure
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 1/4
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVRG 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]10.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.867 Kilogram
Neto svars0.803 Kilogram
Volume1.522 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421559703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm