Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 40/25 Divvirzienu sēžas iekš. vīt.

065Z0239

VRB 2 PN16 40/25 Divvirzienu sēžas iekš. vīt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRB 2 PN16 40/25 Divvirzienu sēžas iekš. vīt.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]25.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVRB 2 PN16 40/25 2-way seated int. thr
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPAtdzesēts ūdens
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsRp 1 1/2Rp 1
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVRB 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
SCIP dokumentācija nr.26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVRB 2 PN16 DN40-50
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.784 Kilogram
Neto svars2.7 Kilogram
Volume3.532 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421559369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm