VRB 2 PN16 25/10 Divvirzienu sēžas iekš. vīt.
065Z0237
VRB 2 PN16 25/10 Divvirzienu sēžas iekš. vīt.
065Z0237
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VRB 2 PN16 25/10 Divvirzienu sēžas iekš. vīt. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvslēga plombējuma materiāls | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 25 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 4.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | VRB 2 PN16 25/10 2-way seated int. thr |
| Montāžas versija | Plūsma |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | hermētisks dizains |
| Pielietojuma alternatīva VSP | Atdzesēts ūdens |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | Rp 1 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas raksturlīkne | Vienāda attiecība |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VRB 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | b5a6de68-26c1-410d-8d19-61f492d62e43 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VRB 2 PN16 DN25-32 |
| Vadības attiecība | 100:1 |
| Vārsta kāta materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Vārsta konusa materiāls | Misiņš |
| Vārsta korpusa materiāls | Sarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5) |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 15.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.09 Kilogram |
| Neto svars | 1.058 Kilogram |
| Volume | 1.488 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |