Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 32/16 Divvirzienu sēžas ār. vīt.

065Z0178

VRB 2 PN16 32/16 Divvirzienu sēžas ār. vīt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVRB 2 PN16 32/16 Divvirzienu sēžas ār. vīt.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]16.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVRB 2 PN16 32/16 2-way seated ext. thr
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPAtdzesēts ūdens
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 2
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVRB 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.b5a6de68-26c1-410d-8d19-61f492d62e43
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVRB 2 PN16 DN25-32
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.72 Kilogram
Neto svars1.71 Kilogram
Volume3.252 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421558942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm