Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 20/6,3 Trīsvirzienu sēžas ār. vīt.

065Z0156

VRB 3 PN16 20/6,3 Trīsvirzienu sēžas ār. vīt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max]4.0 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max]1.0 bar
AprakstsVRB 3 PN16 20/6,3 Trīsvirzienu sēžas ār. vīt.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]20 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaJaukšanas vārsts
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]6.30 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVRB 3 PN16 20/6,3 3-way seated ext. thr
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPAtdzesēts ūdens
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits3
Pievienošanas izmērsG 1 1/4
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVRB 3
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.9357889c-d156-477b-93bf-7b7b389b168e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVRB 3 PN16 20/6.3 3-way seated ext. thr
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsSarkanā bronza, mat. nr. 2.1096.1 (RG5)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.996 Kilogram
Neto svars0.9 Kilogram
Volume1.426 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421559109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm