Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN65/63 atloks

065Z0381

VL2 PN6 DN65/63 atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVL2 PN6 DN65/63 atloks
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]65 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]2.50 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]63.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVL2 PN6 DN65/63 flange
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]6 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Specifikācija
Vērtība
Pielietojuma alternatīva VSPCentralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits2
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
Product line28
Produkta veidsVL 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]20.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18.2 Kilogram
Neto svars14.2 Kilogram
Volume88.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104008288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm