VL3 PN6 DN50/40 atloks
065Z0360
VL3 PN6 DN50/40 atloks
065Z0360
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 2. funkcija | Spiediena samazinājums |
| Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Apraksts | VL3 PN6 DN50/40 atloks |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvslēga plombējuma materiāls | EPDM |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 50 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Jaukšanas vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kvs vērtības [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | VL3 PN6 DN50/40 flange |
| Montāžas versija | Plūsma |
| Nominālais spiediens [bar] | 6 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | hermētisks dizains |
| Pielietojuma alternatīva VSP | Centralizētā apkure |
| Pieslēgvietu skaits | 3 |
| Plūsmas raksturlīkne | Vienāda attiecība |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VL 3 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VL3 PN6 flange |
| Vadības attiecība | 100:1 |
| Vārsta kāta materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Vārsta konusa materiāls | Misiņš |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 15.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.322 Kilogram |
| Neto svars | 10.322 Kilogram |
| Volume | 11.312 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |