Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN40/25 atloks

065Z0359

VL3 PN6 DN40/25 atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2. funkcijaSpiediena samazinājums
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max]4.0 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max]1.0 bar
AprakstsVL3 PN6 DN40/25 atloks
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]40 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaJaukšanas vārsts
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kvs vērtības [m³/h]25.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVL3 PN6 DN40/25 flange
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]6 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Specifikācija
Vērtība
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPCentralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits3
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
Product line28
Produkta veidsVL 3
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVL3 PN6 flange
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.05 Kilogram
Neto svars8.05 Kilogram
Volume11.322 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104009193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm