VF 2 PN16 65/63 Divvirzienu sēžas atloks
065Z0281
VF 2 PN16 65/63 Divvirzienu sēžas atloks
065Z0281
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | VF 2 PN16 65/63 Divvirzienu sēžas atloks |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Blīvslēga plombējuma materiāls | EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 65 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 2.50 bar |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Funkcija | Spiediena samazinājums |
| Izstrādājumu grupa | Citi vārsti |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kvs vērtības [m³/h] | 63.00 m³/h |
| Lietošana | Apkure un dzesēšana |
| Material Description | VF 2 PN16 65/63 2-way seated flange |
| Montāžas versija | Plūsma |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] | hermētisks dizains |
| Pielietojuma alternatīva VSP | Centralizētā apkure |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plūsmas raksturlīkne | Vienāda attiecība |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VF 2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | 4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VF 2 PN16 DN65-80 |
| Vadības attiecība | 100:1 |
| Vārsta kāta materiāls | Nerūsējošais tērauds |
| Vārsta konusa materiāls | Misiņš |
| Vārsta korpusa materiāls | Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 50% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Virzuļa gājiens [mm] | 20.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 21.85 Kilogram |
| Neto svars | 16 Kilogram |
| Volume | 82.733 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |