Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 50/40 Divvirzienu sēžas atloks

065Z0280

VF 2 PN16 50/40 Divvirzienu sēžas atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsVF 2 PN16 50/40 Divvirzienu sēžas atloks
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaSpiediena samazinājums
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]40.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVF 2 PN16 50/40 2-way seated flange
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPCentralizētā apkure
Pieslēgvietu skaits2
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVF 2
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.227fcb46-f645-465f-8926-3e76a6630b20
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVF 2 PN16 2-way seated flange
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.024 Kilogram
Neto svars8.285 Kilogram
Volume11.163 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104007649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm