Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 50/40 Trīsvirzienu sēžas atloks

065Z0260

VF 3 PN16 50/40 Trīsvirzienu sēžas atloks

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
2. funkcijaSpiediena samazinājums
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (jaukšana) [bar] [Max]4.0 bar
Aizvēršanas diferenciālais spiediens (sadale) [bar] [Max]1.0 bar
AprakstsVF 3 PN16 50/40 Trīsvirzienu sēžas atloks
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiālsEPDM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrs [mm]50 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FunkcijaJaukšanas vārsts
Izstrādājumu grupaCiti vārsti
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kvs vērtības [m³/h]40.00 m³/h
LietošanaApkure un dzesēšana
Material DescriptionVF 3 PN16 50/40 3-way seated flange
Montāžas versijaPlūsma
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs]hermētisks dizains
Pielietojuma alternatīva VSPCentralizētā apkure
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits3
Plūsmas raksturlīkneVienāda attiecība
PN alternatīva VSP10
Product line28
Produkta veidsVF 3
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiAtloks
SCIP dokumentācija nr.0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVF 3 PN16 3-way seated flange
Vadības attiecība100:1
Vārsta kāta materiālsNerūsējošais tērauds
Vārsta konusa materiālsMisiņš
Vārsta korpusa materiālsPelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Virzuļa gājiens [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.752 Kilogram
Neto svars12.622 Kilogram
Volume10.953 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104007526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm