VF 2, PN 16, DN 125, Atloks
065B3434
065B3434
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrs [mm] | 125 mm |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Motorizēti regulētājvārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | C4C MEV DN125 PN16 2-way flange |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | VF 2 |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Atloks |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 125 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 46 Kilogram |
| Neto svars | 46 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522302 |