Vārstu ieliktņi, Izstrādājuma tipam: VFG, PN 16, DN 65
003G1807
003G1807
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 16 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājuma tipam | VFG |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | DP ctrl. insert VFG221DN65PN16/25/40 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Vārstu ieliktņi |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Vārsta izmērs | DN 65 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.2 Kilogram |
| Neto svars | 1.2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 14.577 Liter |
| EAN/UPC | 5715162443187 |