Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājumu grupa | Termostatiskie vārsti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| Pievienošanas izmērs | 1" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkta veids | VTA / TMV |
| Satur akumulatori | No |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 49 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 30 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.02 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 0.02 Kilogram |