Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
Cv vērtība5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaTermostatiskie vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
Product line28
Produkta veidsVTA / TMV
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiSavienojums / Iekšējā lodēšana
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]43 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]20 °C
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.68 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars0.68 Kilogram