Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsLead free 3/4" Union series 30 MR
Cv vērtība1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaTermostatiskie vārsti
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsVTA / TMV
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiLodējamsCPVC
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]70 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]30 °C
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.54 Kilogram
Neto svars0.54 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC7330193027762