PE-RT caurules, 20 mm, 300 m, 6 bar
088X0811
C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9
088X0811
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Caurules diametrs [mm] | 20 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [m] | 300.00 m |
| Izstrādājumu grupa | FHcaurules |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] | 9.000 bar |
| Material Description | C4C PERT I EVOH lemon 20*1.9 |
| Materiāls | PE-RT, I.tipa |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 60 °C |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | PE-RT caurules |
| Satur akumulatori | No |
| Sienas biezums [mm] | 2 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.12 Kilogram |
| Neto svars | 0.12 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 68.42 Cubic centimeter |
| EAN/UPC | 5715162500903 |