Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

PE-RT caurules, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Caurules diametrs [mm]16 mm
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [bāri] [Max]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]400.00 m
Izstrādājumu grupaFHcaurules
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar]12.000 bar
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
MateriālsPE-RT, I.tipa
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]60 °C
Product line34
Produkta veidsPE-RT caurules
Satur akumulatoriNo
Sienas biezums [mm]2 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.09 Kilogram
Neto svars0.09 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume68.42 Cubic centimeter
EAN/UPC5715162485781