Danfoss logo
FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

FHcaurules, Veidgabali, Preses veidgabals, Pievienošanas izmērs: 1", Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]: 25, Savienojuma diametrs, 2.puse [mm]: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsStraight Press union male 25 x 1"
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājumu grupaFHcaurules
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
MateriālsMisiņš/nerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs1"
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]110 °C
Product line34
Produkta veidsVeidgabali
Satur akumulatoriNo
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]25.0 mm
Savienojuma diametrs, 2.puse [mm]0.0 mm
Savienojuma diametrs, 3.puse [mm]0.0 mm
Savienojumu tipiPreses veidgabals

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars155 Gram
Neto svars155 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425144165