Danfoss logo
90 degree press fitting

FHcaurules, Veidgabali, 90 grādu presēšanas stiprinājums, Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]: 16, Savienojuma diametrs, 2.puse [mm]: 16

088X1006

90 grādu presēšanas armatūra 16 x 16 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts90 grādu presēšanas armatūra 16 x 16 mm
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [bāri] [Max]10 bar
Darba temperatūra [°C] [Max]75.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izstrādājumu grupaFHcaurules
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material Description90 degree press fitting 16 x 16
MateriālsMisiņš/nerūsējošs tērauds
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērs16 mm
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Product line34
Produkta veidsVeidgabali
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]16.0 mm
Savienojuma diametrs, 2.puse [mm]16.0 mm
Savienojuma diametrs, 3.puse [mm]0.0 mm
Savienojumu tipi90 grādu presēšanas stiprinājums

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars45 Gram
Neto svars45 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425143861
Proposition 65No significant risk