FHcaurules, Veidgabali, Savienojuma preses stiprinājums, Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]: 18, Savienojuma diametrs, 2.puse [mm]: 18
088X0022
Presētā savienotājuzmava, 18 x 18 mm
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Veidgabali
088X0022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Presētā savienotājuzmava, 18 x 18 mm |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| Darba temperatūra [°C] [Max] | 70.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | FHcaurules |
| Lietojums | Floor heating pipes |
| Material Description | Savienojums 18x18, PEXa caurulēm |
| Materiāls | Misiņš/nerūsējošs tērauds |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Veidgabali |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savienojuma diametrs, 1.puse [mm] | 18.0 mm |
| Savienojuma diametrs, 2.puse [mm] | 18.0 mm |
| Savienojuma diametrs, 3.puse [mm] | 0.0 mm |
| Savienojumu tipi | Savienojuma preses stiprinājums |
| SCIP dokumentācija nr. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Press coupling |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.072 Kilogram |
| Neto svars | 0.072 Kilogram |
| Volume | 0.08 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |