Danfoss logo
Fittings 013G4156

FHcaurules, Veidgabali, Kompresijas stiprinājums, Pievienošanas izmērs: 3/4", Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]: 16, Savienojuma diametrs, 2.puse [mm]: 0

013G4156

PEX veidgabali caurulei 16 x 2 mm

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPEX veidgabali caurulei 16 x 2 mm
BeigtNiķeļa pārklājums
Caurules diametrs [mm]16x2
CauruļvadiemPEX plastmasa
China RoHS exemption clause7.3
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaFHcaurules
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
LietojumsPex caurulēm
Material DescriptionKompresijas sav.PEX 16x2mmx i.v.G 3/4"
MateriālsMisiņš/nerūsējošs tērauds
Pārbaudes spiediens [bāri]10 bar
Pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Product line34
Produkta veidsVeidgabali
Produkts ar uzlīmiYes
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma diametrs, 1.puse [mm]16.0 mm
Savienojuma diametrs, 2.puse [mm]0.0 mm
Savienojuma diametrs, 3.puse [mm]0.0 mm
SavienojumiG 3/4"
Savienojumu tipiKompresijas stiprinājums
SCIP dokumentācija nr.a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
UNSPSC KODS40141616
VārstiemSavienotājuzmavasKolektors CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
VītneIekšējs

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.058 Kilogram
Neto svars0.058 Kilogram
Volume0.083 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420032924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm