Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH PE-RT caurules, 18 mm, 500 m, 6 bar

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
Caurules diametrs [mm]18 mm
Darba spiediens [bāri] [Max]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]500.00 m
Izstrādājumu grupaFHcaurules
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
MateriālsPE-RT, I.tipa
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]95 °C
Product line34
Produkta veidsFH PE-RT caurules
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars95 Gram
Neto svars95 Gram
Volume0.75 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens