FH 1-slāņa PE-RT caurules, 20 mm, 300 m, 8 bar
088X0806
FH 1-slāņu PE-RT PIPE 20 X 2.0 mm, 300M
088X0806
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | FH 1-slāņu PE-RT PIPE 20 X 2.0 mm, 300M |
| Caurules diametrs [mm] | 20 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 8 bar |
| Darba temperatūra [°C] [Max] | 60.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [m] | 300.00 m |
| Izstrādājumu grupa | FHcaurules |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] | 12.000 bar |
| Lietojums | Floor heating pipes |
| Material Description | FH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M |
| Materiāls | PE-RT, I.tipa |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | FH 1-slāņa PE-RT caurules |
| Satur akumulatori | No |
| Sienas biezums [mm] | 2 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.112 Kilogram |
| Neto svars | 0.111 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.11 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428529228 |