Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-slāņa PE-RT caurules, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apraksts1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
Caurules diametrs [mm]20 mm
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens [bāri] [Max]8 bar
Darba temperatūra [°C] [Max]60.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Garums [m]500.00 m
Izstrādājumu grupaFHcaurules
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar]12.000 bar
LietojumsFloor heating pipes
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
MateriālsPE-RT, I.tipa
Plūsmas temperatūra [°C] [Max]90 °C
Product line34
Produkta veidsFH 1-slāņa PE-RT caurules
Satur akumulatoriNo
Sienas biezums [mm]2 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.1 Kilogram
Neto svars0.1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961