Maisījuma cauruļvadi, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| Caurules diametrs [mm] | 18 mm |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| Darba temperatūra [°C] [Max] | 70.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [m] | 200.00 m |
| Izstrādājumu grupa | FHcaurules |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] | 16.000 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Lietojums | Floor heating pipes |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
| Materiāls | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | Maisījuma cauruļvadi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Sienas biezums [mm] | 2 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.14 Kilogram |
| Neto svars | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.64 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |