FH kompozīta caurules PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar
088X0862
Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
088X0862
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m |
| Caurules diametrs [mm] | 25 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 8 bar |
| Darba temperatūra [°C] [Max] | 80.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garums [m] | 50.00 m |
| Izstrādājumu grupa | FHcaurules |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] | 12.000 bar |
| Lietojums | Floor heating pipes |
| Material Description | FH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M |
| Materiāls | PEX-b/Alumīnijs/PEX-b |
| Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | FH kompozīta caurules PEX-b |
| Satur akumulatori | No |
| Sienas biezums [mm] | 3 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.33 Kilogram |
| Neto svars | 0.33 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133688 |