ECmat Aqua, ECmat Aqua remonta komplekts
088L9288
ECmat Aqua remonta komplekts
088L9288
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ECmat Aqua remonta komplekts |
| Apstiprinājums | CE |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Izstrādājuma apraksts | ECmat Aqua |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | AquaMat paklāja remontkomplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pakotnes augstums [mm] | 170 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 250 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 10 mm |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | ECmat Aqua |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Zīmols | Danfoss |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.053 Kilogram |
| Neto svars | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.425 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |