Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 3 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua, kolektors, trim paklājiem

088L9286

ECmat Aqua, kolektors, trim paklājiem

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsECmat Aqua, kolektors, trim paklājiem
ApstiprinājumsCE
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Izstrādājuma aprakstsECmat Aqua
Izstrādājumu grupaApsildāmie paklāji
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Komplekta piederumiNo
Material DescriptionKolektors 3 AquaMat paklāja savienošanai
Specifikācija
Vērtība
Pakotnes augstums [mm]170 mm
Pakotnes dziļums [mm]250 mm
Pakotnes platums [mm]35 mm
Product line34
Produkta veidsECmat Aqua
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
UNSPSC KODS40101830
ZīmolsDanfoss

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.354 Kilogram
Neto svars0.35 Kilogram
Volume1.488 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5703466220696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm