ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m) |
| Apstiprinājums | CE |
| Ārējā loksne | PE-RT |
| Ārējās loksnes krāsa | Zils |
| Biezums [mm] | 8.00 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Garantija [gadi] | 10 |
| Izstrādājuma apraksts | ECmat Aqua |
| Izstrādājuma platums [mm] | 1 mm |
| Izstrādājumu grupa | Apsildāmie paklāji |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Ūdens apsildes paklājs AquaMat, 3m2 |
| Pakotnes augstums [mm] | 195 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 598 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 195 mm |
| Product length [mm] | 6 mm |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | ECmat Aqua |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Seguma zona [m²] | 3.00 m² |
| Ūdens temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| UNSPSC KODS | 40101830 |
| Zīmols | Danfoss |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.73 Kilogram |
| Neto svars | 1.71 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220665 |