BasicPlus kolektors, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 10 bar
088U0617
BasicPlus kolektors 7+7
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Kolektori
088U0617
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 7 |
| Apraksts | BasicPlus kolektors 7+7 |
| Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izplūdes vārsts | Nav iekļauts |
| Izstrādājumu grupa | Kolektors un kolektoru komplekti |
| Material Description | FHF-ME7 bez plūsmas mērītājiem 7+7, 1 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāls | Misiņš |
| Plūsmas mērierīce | Nē |
| Product line | 34 |
| Produkta veids | BasicPlus kolektors |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentācija nr. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | BasicPlus manifolds |
| Vārsta savienojums | Danfoss RA |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.903 Kilogram |
| Neto svars | 3.83 Kilogram |
| Volume | 2.864 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |